Code
Live Chat
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XD/XS/XSS/XL-AL/ALBX - Swivel castor
Bill of material
XD 125 AL
ORDERNO
Article-number
XD 125 AL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30 mm
LC
Load capacity
150 kg
H
Overall height H
154 mm
TP
Dimension of top plate
102x83 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
102.5 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura